Integro Moduleinsätze


Winzig, aber nahezu unverzichtbar.

Die runden Funktionseinsätze verleihen jeder Einheit ihren unverwechselbaren Charakter. Dank ihrer kompakten Abmessungen und geringen Einbautiefe sind sie äußerst vielseitig einsetzbar. Das breite Produktsortiment bietet eine große Funktionsvielfalt und für jede Anwendung die passende Lösung.


• Einfache Installation ohne Spezialwerkzeug

• Schnelle Montage durch einfaches Einklicken ("Snap-in")

• Spezielle Lösungen, z. B. für Spiegel, Glasflächen oder IP44-Anwendungen

• Integration moderner Kommunikationssysteme

• Große Auswahl internationaler Steckdosensysteme


Produktbeispiele

SCHUKO-Steckdose

 

USB-Ladesteckdose 2-fach C+C, 230 V

 

12V Power Steckdose

 

Schalter

Serienschalter


Benötigen Sie Informationen zu diesen Produkten?

Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderungen zu finden – von der Planung bis zur Umsetzung.